M. 441-11Y-T-1276-2
Artikelnummer:101103236

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 Kontakt
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundudstyr)
- velegnet til stor belastning
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM. 441-11Y-T-1276-2
Artikenummer (Bestillingsnummer)101103236
EAN (European Article Number)4030661032009
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.450g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
AktuatorretningHøjre- og venstredrejende pr. 60°
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler63mm
Bredde på føler106mm
Højde på føler99mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}35ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.07.2026, 20.44