M 610-11-60-1C
Artikelnummer:101061406

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Langt lig
- lodeterminaler, eller universal terminaler
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM 610-11-60-1C
Artikenummer (Bestillingsnummer)101061406
EAN (European Article Number)4030661060590
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
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, thermoplastic
ArmmaterialeFjederstål
Bruttovægt5g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorArm 1C
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Aktuator kraft0,7N
Kontakt åbning0.3 mm
Udslyngnings kraft, minimum0,2N
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Brugskategori DC-1224VDC
Brugskategori DC-121A
Brugskategori DC-1324VDC
Koblingselementskiftekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Preltid, maksimum1,5ms
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}10ms
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.07.2026, 16.07