M 630-11-2-A50-934
Artikelnummer:101061432

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- lodeterminaler, eller universal terminaler
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM 630-11-2-A50-934
Artikenummer (Bestillingsnummer)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
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
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, thermoplastic
ArmmaterialeStainless steel
Bruttovægt8g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorArm form A
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft0,4N
Kontakt åbning0.9 mm
Udslyngnings kraft, minimum0,4N
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,05mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeLode terminal
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselementskiftekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}30ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)(-934) Plunger actuation force 0,4N
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.09.2026, 07.08