M 630-11-2-C-A17
Artikelnummer:101061426

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- lodeterminaler, eller universal terminaler
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM 630-11-2-C-A17
Artikenummer (Bestillingsnummer)101061426
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, thermoplastic
ArmmaterialeStainless steel
Bruttovægt7g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorArm form A
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Kontakt åbning0.9 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,05mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeLode terminal
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1360VDC
Koblingselementskiftekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}30ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2026, 13.44