M 660-11-2-1972
Artikelnummer:101103203

Produktbeskrivelse
- uden monteringsflange
- gummi hus
- Lodde- og fladstikstilslutning
- Metalkapsling
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM 660-11-2-1972
Artikenummer (Bestillingsnummer)101103203
EAN (European Article Number)4030661271255
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingsyntetisk gummi (NBR), dæksel af rustfri stålplade
Bruttovægt8g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorFlad trykknap
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
Aktuator kraft4N
Kontakt åbning0.4 mm
Udslyngnings kraft, minimum1N
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeLodde- og stiktilslutning
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP00
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-151A
Koblingselementskiftekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.06.2026, 16.46