M 6800-11-3-P3-80B9
Artikelnummer:101061884

Produktbeskrivelse
- lodeterminaler, eller universal terminaler
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM 6800-11-3-P3-80B9
Artikenummer (Bestillingsnummer)101061884
EAN (European Article Number)4030661382821
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
Materiale til kapslingPlastik, Thermoplastik
Materiale til aktuatorenStainless steel ball
Bruttovægt11g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorKugle 80B9
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft3,8N
Kontakt åbning0.5 mm
Udslyngnings kraft, minimum0,8N
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,02mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeFlad stikforbindelse - 6.35 x 0.8 mm
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
KoblingselementOmskifter med dobbelt afbrydelse med to separate kontaktbroer
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Preltid, maksimum1,5ms
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 20.03