M 689-11-1-P4
Artikelnummer:101144980

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM 689-11-1-P4
Artikenummer (Bestillingsnummer)101144980
EAN (European Article Number)4030661135076
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenPlunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel
Screw: Galvanized steel
Bruttovægt20g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorStempel med stilleskrue
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft4N
Kontakt åbning0.5 mm
Udslyngnings kraft, minimum0,8N
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,02mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP40
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
KoblingselementOmskifter med dobbelt afbrydelse med to separate kontaktbroer
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Preltid, maksimum1,5ms
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}10ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.08.2026, 14.52