M1S 660-11-K-Y 1,5M
Artikelnummer:101055430

Produktbeskrivelse
- uden monteringsflange
- gummi hus
- Lodde- og fladstikstilslutning
- Metalkapsling
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM1S 660-11-K-Y 1,5M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101055430
EAN (European Article Number)4030661005690
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
Materiale til kapslingsyntetisk gummi (NBR), dæksel af rustfri stålplade
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt153g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorTeleskoparm 1S
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
Aktuator kraft4N
Kontakt åbning0.4 mm
Udslyngnings kraft, minimum1N
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1,5m
TilslutningsmådeKabel
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)0,75 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-151A
Koblingselementskiftekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 22.04