M2H 302-11Y-956
Artikelnummer:101054662

Produktbeskrivelse
- sprøjtestøbning med lette legeringerKapsling
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM2H 302-11Y-956
Artikenummer (Bestillingsnummer)101054662
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
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale til dæksletLight alloy die-casting
Bruttovægt176g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorBladfjeder vippearm form 2H
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Aktuatormoment, minimum0,1Nm
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringM16 x 1.5
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15220VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselementskiftekontakt med dobbelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv (AgNi 15)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.08.2026, 03.19