M2L 035-11Z-M20
Artikelnummer:101161651

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Grundudstyr)
- skifteaksel med kugleleje
- 3 kabel indgang M 20 x 1.5
- Beskyttelses klasse IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM2L 035-11Z-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101161651
EAN (European Article Number)4030661196244
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformCastor
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.715g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Klassifikation
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialeMetal
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbning2 x 1,2 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren21mm
Aktuatorens bredde36mm
Højde af aktuator73mm
Rullens bredde8mm
Diameter af rulle36mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum2,5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}40ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.08.2026, 19.11