M2S 6610-11-K-Z 2,0M
Artikelnummer:101089366

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseM2S 6610-11-K-Z 2,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101089366
EAN (European Article Number)4030661006116
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Bruttovægt176g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorTeleskoparm 2S
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
Aktuator kraft10N
Kontakt åbning0.35 mm
Udslyngnings kraft, minimum1N
Aktiveringshastighed, minimum10mm/min
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,05mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeH05VV-F 3x 0,75 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)0,75 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-151A
Koblingselementskiftekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.07.2026, 12.30