M3K 330-11Y-M20
Arkiv
Artikelnummer:101168054

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- metal hus
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker