M3R 330-11Y-1366
Artikelnummer:131211075

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- med harmonikabælg til beskyttelse mod kraftig tilsmudsning
Log ind for at se priser