MAF 330-11Y-996
Arkiv
Artikelnummer:101054491

Produktbeskrivelse
- med kunststofstang Ø 6 mm
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Fjederens elasticitet tillader afbøjning over den maksimale koblingsvinkel på 15°