Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 441
  2. MAF/S 441
MAF/S 441

MAF/S 441

  • Niveauafbryder til siloer og lagerbeholdere
  • Aluminiumshus,
  • Kan aktiveres fra enhver retning
  • Afbrydelse ved 30° udbøjning eller tryk nedefra
  • 1 Normalt åben kontakt (NO) / 1 Åbner (NC)
  • Placering for indbygning
  • Omgivelses temperatur −30 … +90 °C
  • Beskyttelses klasse IP65
  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
1 Produkter
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

Art. nr. 163006789

Position switch

1 Resultater fundet.