BNS 16
- •Kunstof hus
- •Passende til fødevareindustrien
- •Skjult montering mulig
- •52 mm x 90 mm x 39 mm
- •Langt lig
- •intet mekanisk slid
- •Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- •Upåvirkelig overfor snavs
- •Kodet reed-afbryder, sikkerhedsafbryder
Your selection:
Ved sikkerhedsmagnetafbrydere i BNS-serierne anvendes det gennemprøvede princip om sikker magnetteknik. Koblingsenhederne er elektromagnetiske, fungerer kontaktfrit og arbejder med to kanaler. Fordi de har to sikkerhedskontaktstier, er de desuden enkeltfejlssikre. Sensoren kan i den forbindelse kun aktiveres med det tilhørende mål, men ikke med en almindelig magnet, dette skyldes kombinationen og placeringen af reed-rørene i sensoren. På den måde er en stor grad af manipulationsbeskyttelse sikret. På trods af deres kompakte udformning opnår BNS-sensorer høje koblingsafstande. En skjult montering er også muligt, fordi sensorteknologien fungerer gennem afskærmninger af plast og endda rustfrit stål.
Schmersal tilbyder brugeren en bred vifte af forskellige udformninger, herunder også sensorer med et hus af rustfrit stål. Alle sikkerhedssensorer fra virksomheden opfylder mindst beskyttelsesklassen IP65, dvs. de er støvtætte og beskyttet mod vandsprøjt. Ved hjælp af et tilsvarende sikkerhedsrelæmodul opnår de desuden Performance Level d hhv. e i henhold til EN ISO 13849-1. I sit omfangsrige onlinekatalog stiller Schmersal-gruppen udførlige produktoplysninger om de enkelte magnetiske sikkerhedssensorer til rådighed.