MBGAC311YE
Artikelnummer:103007921
Arkiv

Produktbeskrivelse
- NØDSTOP-hus med gult dæksel iflg. ANSI-standard
- 1 kabel indgang M20
- Aluminiumshus
- passende til robuste betjeningsenheder
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMBGAC311YE
Artikenummer (Bestillingsnummer)103007921
EAN (European Article Number)4030661474489
Globale egenskaber
KonstruktionsformAssembly housing
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
farve på overdel af husRAL 1012 (gul)
Farve på underdel af husRAL 7001 (grey)
Bruttovægt600g
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK Ja
JordtilslutningJa
Antal kontrolområder1
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Fastgørelsefour rear-side mounting holes 5 mm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Mekaniske data - afmåling
Længde100mm
Bredde100mm
Højde80mm
Mounting diameter22,3mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.09.2026, 09.34