MBGAC532
Artikelnummer:101213387
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M20
- Aluminiumshus
- passende til robuste betjeningsenheder
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMBGAC532
Artikenummer (Bestillingsnummer)101213387
EAN (European Article Number)4030661444529
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Globale egenskaber
VersionMontagehus
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
farve på overdel af husRAL 7001 (grå)
Farve på underdel af husRAL 7001 (grey)
Bruttovægt850g
Generelle data - egenskaber
JordtilslutningJa
Antal kontrolområder2
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Fastgørelsefour rear-side mounting holes 5 mm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Mekaniske data - afmåling
Længde160mm
Bredde100mm
Højde80mm
Mounting diameter22,3mm
Gittermål66 x 146mm
Centerafstand for boringer50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 18.30