MBK311/GB
Artikelnummer:101018717

Produktbeskrivelse
- Passende til NØDSLUK
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP67
- passende til robuste betjeningsenheder
- 2 kabel indgange M20
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMBK311/GB
Artikenummer (Bestillingsnummer)101018717
EAN (European Article Number)4030661439631
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Globale egenskaber
KonstruktionsformAssembly housing
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket polyamid, selvslukkende
farve på overdel af husRAL 1018 (gul)
Farve på underdel af husRAL 7021 (greyblack)
Bruttovægt244g
Generelle data - egenskaber
Huller, kabelgennemføring til at slå udJa
JordtilslutningJa
Antal kontrolområder1
Antal tilslutninger mekanisk1
Antal kabelgennemføringer2
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringleft and right
Version af monteringsskruer4x M4
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserPE
Kabelføring2 x M20
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Længde85mm
Bredde85mm
Højde84mm
Mounting diameter22,3mm
Gittermål70 x 70mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-40 ... +100 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.10.2026, 00.12