MD 441-11Y-K-RMS
Artikelnummer:101059539
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- 2 Kontakt
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
- rullen kan, med temperaturfast udførelse, monteres i to forskellige stillinger på akslen
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMD 441-11Y-K-RMS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101059539
EAN (European Article Number)4030661036533
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.715g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid 10000000 koblinger til 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler63mm
Bredde på føler106mm
Højde på føler237mm
Rullens bredde9mm
Diameter af rulle36mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}35ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.08.2026, 03.35