MDH4-20A01
Artikelnummer:101217386

Produktbeskrivelse
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
- Beskyttelses klasse IP69K
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMDH4-20A01
Artikenummer (Bestillingsnummer)101217386
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Mounting screws included in the delivery
Globale egenskaber
VersionTilføjelsesmodul Hovedafbryder 63 A
KonstruktionsformHjælpekontaktmodul 2 sen slutte/tidlig bryde-kontakt
Installationsforhold (mekaniske)Tillægsmodul til eftermontering for frontmonteret hovedafbryder
Materiale til kapslingPlastik
husets farveSort
Bruttovægt40g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum1 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat14AWG
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning1,8Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde72mm
Bredde20mm
Højde40mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage500VAC
Betinget målt kortslutningsstrøm3.000A
Brugskategori AC-15500VAC
Brugskategori AC-151,5A
KoblingsprincipKlide kontakt
Bemærk
Bemærk (generelt)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 02.30