MELDELEUCHTE G24 -M16
Artikelnummer:101150876
Arkiv

Produktbeskrivelse
- rødt LED og grøn LED
- hvid linse (gennemsigtig)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMELDELEUCHTE G24 -M16
Artikenummer (Bestillingsnummer)101150876
EAN (European Article Number)4030661287935
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Globale egenskaber
Farve på trykknapHvid
Bruttovægt14g
Generelle data - egenskaber
IndikatorlampeJa
Antal, ledningsårer3
Optical signalYes
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel0,2m
Kvadrat0,34mm²
Kvadrat22AWG
Mekaniske data - afmåling
Mounting height20mm
Nøglebredde17SW
Diameter på trykdom15mm
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelseM16 x 1.5
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-5 ... +70 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm20mA
Tilstandsvisning
Farve på LEDGrønRød
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.10.2026, 06.30