MFH2-00A01
Artikelnummer:101216912

Produktbeskrivelse
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
- Beskyttelses klasse IP69K
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMFH2-00A01
Artikenummer (Bestillingsnummer)101216912
EAN (European Article Number)4030661664002
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Mounting screws included in the delivery
Globale egenskaber
VersionTilføjelsesmodul Hovedafbryder 40 A
KonstruktionsformN-klemme
Installationsforhold (mekaniske)Tillægsmodul til eftermontering for frontmonteret hovedafbryder
Materiale til kapslingPlastik
husets farveSort
Bruttovægt25g
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,75 mm², fleksibel1 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum6 mm², fleksibel10 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat8AWG
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning2,5Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde72mm
Bredde20mm
Højde40mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur+0 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm40A
Rated operating voltage690VAC
Betinget målt kortslutningsstrøm15.000A
Koblings effekt, AC-311.000W
Koblings effekt, AC-2315.000W
Bemærk
Bemærk (generelt)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 15.12