MH 302-11Y-M16
Artikelnummer:101168077

Produktbeskrivelse
- med rullearm form H
- Tilslutning M16 x 1,5
- Mikroafbryder, støbegodsindkapsling
- olie- og bezinbestandig
- sprøjtestøbning med lette legeringerKapsling
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMH 302-11Y-M16
Artikenummer (Bestillingsnummer)101168077
EAN (European Article Number)4030661220468
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale til dæksletLight alloy die-casting
ArmmaterialeMetal
Bruttovægt100g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorVippearm med rulle form H
RullematerialeGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Aktuatormoment, minimum0,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrueforbindelse M16 x 1.5
KabelføringM16 x 1.5
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15220VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselementskiftekontakt med dobbelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv (AgNi 15)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2026, 12.30