MKTC52/WKT-26
Artikelnummer:101186703

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Passer til
- op til 6 mm tykkelse af forplade
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMKTC52/WKT-26
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186703
EAN (European Article Number)4030661604237
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Materiale til tætningsbælgSilikone
Tætningsbælgens materialestyrke2mm
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgGrå
Bruttovægt160g
Generelle data - egenskaber
Retur til udgangsstillingJa
Udvendige anvendelsesområderJa
Galvaniserede adskilte kontaktbroerJa
Sondering mulig Ja
Antal hjælpekontakter4
Antal retninger4
Antal sluttere pr. retning1
Antal afbryderpositioner4
Antal koblingstrin4
Mekaniske data
Låsestillingforovenhøjreundervenstre
Mekanisk levetid, minimum500.000koblinger
Aktuator kraft, cirka11N
FastgørelseFingermøtrik
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Monteringsdybde70mm
Længde på aktuatoren77mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Diameter til montering iht. IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Gittermål80 x 80mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed10 … 200 Hz, med 20 g
Modstand over for slag110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
KoblingselementSluttekontakter (NO) / Sluttekontakt (NO) / Sluttekontakter (NO) / Sluttekontakt (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Bemærk
Bemærk (koblingsstillinger)Position A, B, C, D
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.10.2026, 23.04