ML 471-21/21Y
Artikelnummer:101061194
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 4 eller 6 Kontakt
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundudstyr)
- 3 kabel indgange M 25 x 1.5
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseML 471-21/21Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101061194
EAN (European Article Number)4030661059525
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformCastor
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt5.390g
Generelle data - egenskaber
Antal brydere, venstre1
Antal brydere, højre1
Antal blænder, venstre2
Antal blænder, højre2
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum30.000koblinger
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbning2 x 4 mm
AktuatorretningHøjre- og venstredrejende pr. 60°
Aktiveringshastighed, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M25
Tilslutningskvadrat, minimum1,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler184mm
Bredde på føler194mm
Højde på føler98mm
Rullens bredde9mm
Diameter af rulle36mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm25A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-1510A
BemærkMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Koblingselement2 sluttekontakter (NO), 1 brydekontakt (NC) / 2 sluttekontakter (NO), 1 brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.09.2026, 20.22