ML30.241-70
Artikelnummer:103015923

Produktbeskrivelse
- Skinnenetdel til 1-fasesystemer
- 100-240V Bredområdeindgang
- Udgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Virkningsgrad op til 89,4 %
- Bredde 22,5 mm
- Hurtig installation og tilslutning
- Montering på DIN-skinne
- Potentiometer på forsiden til justering af udgangsspændingen (22 til 28 V)
- Integreret PFC-spole
- Stort indgangsområde (automatisk valg)
- Overlegen temperaturområde og effektivitet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseML30.241-70
Artikenummer (Bestillingsnummer)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss number, version 12.027-04-07-01
eCl@ss number, version 11.027-04-07-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-04-07-01
ETIM number, version 7.0EC002540
ETIM number, version 6.0EC002540
Globale egenskaber
ForskrifterEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
KlimastressIEC 60068-2-30
Bruttovægt140g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal LEDs1
Mekaniske data
FastgørelseHurtig fastgørelse til standard DIN skinne iht. IEC 60715
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum6 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer1Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde75mm
Dybde91mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP20
Omgivelsestemperatur-10 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed2 g
Modstand over for slag30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Operating voltage100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Forsyningsstrøm0,3mA0,54mA
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum100VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum240VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum100VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum240VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum110VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum300VDC
Udgangsspænding DC24 ... 28 VDC
Højeste udgangsspænding1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Udgangsforbrug, maksimum30W
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.11.2026, 09.58