MONTERINGSSÆT AZ 17 P
Artikelnummer:101150363

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMONTERINGSSÆT AZ 17 P
Artikenummer (Bestillingsnummer)101150363
EAN (European Article Number)4030661287744
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Bruttovægt115g
Mekaniske data
MonteringsvejledningMontering parallelt til sikkerhedsafskærmning
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokalMonteringsplade AZ 17/AZM 170Monteringsvinkel AZ 17Rundhoved skrue M4 x 10 pr. ISO 7380Rundhoved skrue M4 x 30 pr. ISO 7380Spændeskive DIN 433-4,3U-profil AZ 17
Bemærk
Bemærk (generelt)Monteringssættene kan kun anvendes i forbindelse med aktuator AZM 17-B6.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.07.2026, 06.18