MP-AZ/AZM201
Artikelnummer:101188600

Produktbeskrivelse
- Montageplade til den enkle og hurtige montage
- Metal, pulvercoatet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMP-AZ/AZM201
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188600
EAN (European Article Number)4030661517322
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Inkluderet
Inkluderet 1x monteringsplade
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækpulverdækket
MaterialeMetal
Farve på produktSort
Bruttovægt458g
Mekaniske data - afmåling
Bredde300mm
Højde40mm
Dybde5mm
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)AZM201
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 21.24