MP-AZ/AZM201-B30
Artikelnummer:101194218

Produktbeskrivelse
- Montageplade til den enkle og hurtige montage
- Metal, pulvercoatet
- Egnet til højre- og venstrehængslede døre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMP-AZ/AZM201-B30
Artikenummer (Bestillingsnummer)101194218
EAN (European Article Number)4030661498218
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækpulverdækket
MaterialeMetal
Farve på produktSort
Bruttovægt688g
Mekaniske data - afmåling
Bredde162mm
Højde115mm
Dybde5mm
Inkluderet
Inkluderet 1x monteringsplade
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)AZ/AZM201-B30-G1/G2
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.07.2026, 04.21