MP-AZ/AZM201-P1
Artikelnummer:101194224

Produktbeskrivelse
- Montageplade til den enkle og hurtige montage
- Metal, pulvercoatet
- Egnet til højre- og venstrehængslede døre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMP-AZ/AZM201-P1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101194224
EAN (European Article Number)4030661361697
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækpulverdækket
MaterialeMetal
Farve på produktSort
Bruttovægt714g
Mekaniske data - afmåling
Bredde162mm
Højde115mm
Dybde5mm
Inkluderet
Inkluderet 1x monteringsplade
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)AZ/AZM201-B30-P1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.10.2026, 10.28