MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Artikelnummer:101214126

Produktbeskrivelse
- Montageplade til den enkle og hurtige montage
- Metal, pulvercoatet
- Egnet til højre- og venstrehængslede døre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214126
EAN (European Article Number)4030661399126
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækpulverdækket
MaterialeMetal
Farve på produktSort
Bruttovægt1.230g
Mekaniske data - afmåling
Dybde5mm
Bemærksee dimensional drawing
Inkluderet
Inkluderet 2x monteringsplader, 2x monteringsskruer
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)AZ/AZM201-B30-G1/G2AZM201 + BDF200
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.07.2026, 17.20