MP-AZM150-2-R/L
Artikelnummer:153046399

Produktbeskrivelse
- Montageplade til den enkle og hurtige montage
- Metal, lakeret
- Flugtudløser med trykknap
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMP-AZM150-2-R/L
Artikenummer (Bestillingsnummer)153046399
EAN (European Article Number)4030661690827
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
MaterialeStål
Farve på produktSort
Bruttovægt559g
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde155mm
Dybde50mm
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal1 x Madenschraube M5 x 84 x Zylinderkopfschraube M5 x 454x Unterlegscheiben
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.10.2026, 12.08