MP-AZM40
Artikelnummer:103045324

Produktbeskrivelse
- Monteringspladesæt til magnetlås AZM40 og aktuator AZM40-B1
- Passer til profilsystembredder på 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm og 60 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMP-AZM40
Artikenummer (Bestillingsnummer)103045324
EAN (European Article Number)4030661564807
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
MaterialeRustfrit stål
Farve på produktSølv
Bruttovægt283g
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde80mm
Dybde6mm
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Monteringsplader
Bemærk
Bemærk (generelt)The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 12.22