MS-1035
Artikelnummer:101217102
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Sæt med 4 montagevinkler
- Rustfrit stål (V4A)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS-1035
Artikenummer (Bestillingsnummer)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
MaterialeRustfrit stål
Bruttovægt2.000g
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde52mm
Dybde42mm
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal4x Monteringsvinkel16x Skruer
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 23.50