MS-1051
Artikelnummer:101207758
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Midtermonteringen er en alternativ monteringsmulighed på siden af profilen.
- Monteringssæt til montering i midten
- for SLC / SLG 420 - 425
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS-1051
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207758
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
Materiale til montagevinklenStål
Bruttovægt500g
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde42mm
Dybde38mm
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Monteringsvinkel4x Skruer4x T-slot møtrikker
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SLCSLG 420 - 425
Bemærk
Bemærk (generelt)En kombination af midtermonteringsvinklen anbefales ved højere mekaniske belastninger (f.eks. vibration).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 07.17