MS 302-11Y-M16
Artikelnummer:101168075

Produktbeskrivelse
- med kugletrykbolt form S
- Tilslutning M16 x 1,5
- olie- og bezinbestandig
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS 302-11Y-M16
Artikenummer (Bestillingsnummer)101168075
EAN (European Article Number)4030661220444
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V4A)
Materiale til dæksletLight alloy die-casting
Bruttovægt115g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorKugletstempel form S
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft15N
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrueforbindelse M16 x 1.5
KabelføringM16 x 1,5
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15220VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselementskiftekontakt med dobbelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv (AgNi 15)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.06.2026, 19.01