MS 6600-10-K-Y 0,5M -1326-7
Artikelnummer:101170010

Produktbeskrivelse
- med monteringsflange
- gummi hus
- Lodde- og fladstikstilslutning
- Metalkapsling
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS 6600-10-K-Y 0,5M -1326-7
Artikenummer (Bestillingsnummer)101170010
EAN (European Article Number)4030661296876
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingsyntetisk gummi (NBR), dæksel af rustfri stålplade
Bruttovægt65g
Generelle data - egenskaber
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorHalvcirkel-formet gummihætte
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
Aktuator kraft13N
Kontakt åbning0.4 mm
Udslyngnings kraft, minimum1,5N
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel0,5m
TilslutningsmådeStik 2-polet
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)0,75 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui50 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-151A
KoblingselementSluttekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 00.30