MS 6610-11-1933
Artikelnummer:101100554

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS 6610-11-1933
Artikenummer (Bestillingsnummer)101100554
EAN (European Article Number)4030661005874
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenSynthetic rubber (NBR)
Bruttovægt16g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorHalvcirkel-formet gummihætte
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
Aktuator kraft8N
Kontakt åbning0.35 mm
Udslyngnings kraft, minimum1N
Aktiveringshastighed, minimum10mm/min
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,05mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeH05VV-F 3x 0,75 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)0,75 mm²
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP00
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-151A
Koblingselementskiftekontakt med enkelt afbrydelse
KoblingsprincipSpringkontakt med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.10.2026, 02.26