MS-AZ/AZM300-B1-1
Artikelnummer:103002891

Produktbeskrivelse
- Låseblik af aluminium som afskærmningsprofil
- Gevindhoved af aluminium med M6-gevind inkl. gummiskiver
- Til brug på glas- og kunstofdøre på maskiner med høje krav til designet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS-AZ/AZM300-B1-1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
MaterialeAluminium
Farve på produktSølv
Bruttovægt100g
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal1x Aluminium-Låseblik 128 x 36 x 1 mm2x aluminiumsgevindhoveder Ø 20 mm med M6-gevind2x gummiskive 11,2 x 20 x 1 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.09.2026, 01.23