MS-AZM40-L
Artikelnummer:133056997

Produktbeskrivelse
- Tamper-proof cover for AZM40
- AZM40 hinged on the left
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS-AZM40-L
Artikenummer (Bestillingsnummer)133056997
EAN (European Article Number)8905236108334
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Globale egenskaber
KonstruktionsformTamper protection cover
Installationsforhold (mekaniske)Skruesamling
Materiale til kapslingPlastik
husets farveSort
Bruttovægt29g
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.10.2026, 03.38