MS-AZM400
Artikelnummer:103009179

Produktbeskrivelse
- Montagesæt bestående af to monteringsblik, fire M6-bolte med forsænket hoved og fire M6-specialmøtrikker
- Enkel montering, især på 40 mm profiler
- Monteringsblik med aflange huller for optimal orientering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS-AZM400
Artikenummer (Bestillingsnummer)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
MaterialeMetal
Farve på produktSølv
Bruttovægt396g
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde120mm
Dybde5mm
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Monteringsplader4x Møtrikker4x Skruer
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.10.2026, 04.41