MS-BDF40
Artikelnummer:133056999

Produktbeskrivelse
- Manipulation protection cover for BDF40 and BDF20
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS-BDF40
Artikenummer (Bestillingsnummer)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Globale egenskaber
KonstruktionsformTamper protection cover
Installationsforhold (mekaniske)Skruesamling
Materiale til kapslingPlastik
husets farveSort
Bruttovægt37g
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-40 ... +100 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.11.2026, 18.14