MS-MST
Artikelnummer:103005574

Produktbeskrivelse
- Dæmpningsstøttesæt T-version bestående af 4 aluminiumsprofiler (20x20x400 mm) fastgjort til sensorprofilen med 2 U-beslag
- Installation af sikkerhedslysgitre/lysgardiner eller afbøjningsspejle
- Aluminiumsprofil med stativ
- Valgfrit: Også egnet til montering af muting-arme
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMS-MST
Artikenummer (Bestillingsnummer)103005574
EAN (European Article Number)4030661436500
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
MaterialeAluminium
Bruttovægt1.000g
Mekaniske data - afmåling
Længde400mm
Bredde20mm
Højde20mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.11.2026, 00.54