MSP 452-11/11Y
Artikelnummer:101058299
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 kabel indgange
- 4 Kontakt
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMSP 452-11/11Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101058299
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.775g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Antal blænder2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
Kontakt åbning2 x 0,5 mm
Aktuatormoment0,2Nm
Type af akselmonteringFull shaft
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Bemærk (kabelindgang)with plug
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat12AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler64mm
Bredde på føler118mm
Højde på føler174mm
Length of shaft30mm
Diameter på aksel10mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselement1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum43.221ms
Skiftetid, maksimum {ms}10ms
Bemærk
Bemærk (generelt)Spoleomdrejningerne kan indstilles vha. kontaktindsatserne mellem 4 og 55 omdrejninger. Overløbet på hver side er på min. 5 omdrejninger.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.10.2026, 17.16