MSP 452-11/11Y-2186
Artikelnummer:101127983

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange
- ekstra mærkeplade med produktionsdato i dækslet
- metal hus
- 4 Kontakt
- 118 mm x 174 mm x 64 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMSP 452-11/11Y-2186
Artikenummer (Bestillingsnummer)101127983
EAN (European Article Number)4030661031873
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.700g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Antal blænder2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
Kontakt åbning2 x 0,5 mm
Aktuatormoment0,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat12AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler64mm
Bredde på føler118mm
Højde på føler174mm
Diameter på knast10mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselement1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum43.221ms
Skiftetid, maksimum {ms}10ms
Bemærk
Bemærk (generelt)Denne styrestrømsspolekobling med hurtigafbryder er kun egnet for normal til middelsvær drift, f.eks. til værktøjsmaskiner eller kran- og transportanlæg. Den er bygget ifølge beskyttelsesklasse IP 65 ifølge IEC/EN 60529.Spoleomdrejningerne kan indstilles vha. kontaktindsatserne mellem 4 og 55 omdrejninger. Overløbet på hver side er på min. 5 omdrejninger.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2026, 09.01