MUT-SET-T-SG-01
Artikelnummer:103055491

Produktbeskrivelse
- Plug & play-løsning til muting-applikationer
- Reduceret tid på installation og fortrådning
- Nem fortrådning med MCU-02 – kun ét kabel til styreskabet
- Et varenummer for samtlige komponenter
- T-type mutingsæt til montering på SG5/SG6, sæt komplet med 4 mutingsensorer, MCU-02, montering og kabel
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMUT-SET-T-SG-01
Artikenummer (Bestillingsnummer)103055491
EAN (European Article Number)4030661645940
Globale egenskaber
VersionT-Muting
Bruttovægt2.800g
Mekaniske data
FastgørelseSG-beskyttelseshus
Inkluderet
Inkluderet 1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103055512 MS-MST-SG - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at SG with 2pcs U-brackets2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m2 x 103005658 KA-0847 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 5,0 m4 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm4 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D834 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin4 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.10.2026, 05.05