MV10H 330-11Y-M20-1366
Arkiv
Artikelnummer:101174397

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
- Rundstav af epoxyharpiks