MV8H 015-11Y
Artikelnummer:131058472

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- 2 Kontakt
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMV8H 015-11Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)131058472
EAN (European Article Number)8905236105234
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingTrykstøbt letmetal
Materiale af husovertrækchromated
Bruttovægt385g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Aktuatormoment0,3Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler43mm
Bredde på føler67mm
Højde på føler126mm
Rullens bredde8,5mm
Diameter af rulle20mm
Diameter på ISO-gevindM3
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm2.500mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum2,5ms
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Skiftetid, maksimum {ms}40ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.08.2026, 11.04