MV8H 330-11Y-A-G24
Artikelnummer:101158920

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseMV8H 330-11Y-A-G24
Artikenummer (Bestillingsnummer)101158920
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformCastor
Materiale til kapslingLetmetal-trykstøbning, lakeret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt287g
Generelle data - egenskaber
IndikatorlampeJa
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Kontakt åbning2 x 0,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktuatormoment0,5Nm
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,02mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler129,5mm
Rullens bredde8,5mm
Diameter af rulle20mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Modstand over for slag50 g / 6 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum1,5ms
Skiftetid, maksimum {ms}10ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.07.2026, 20.52